ZD2024-AE

Isolated Buck Transformer for STMicroelectronics STEVAL-250GANCB

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
The ZD2024-AE isolated buck transformer has a lower profile than other core/bobbin sets, making it ideal for compact designs. This transformer is optimized for iso-buck converters, leading to more efficient power supplies. It is designed for a 5-12 V input and generates four 12 V / 25 mA output.
  • Designed for STMicroelectronics’ STEVAL-250GANCB high-efficiency power adapter based on GaN and digital control
  • Optimized for 12 V isolated-buck auxiliary power supply
  • 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary
  • AEC-Q200 qualified

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,73
100 $6,34
250 $4,78
500 $2,91
1000 $2,29

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectronics STEVAL-250GANCB

Eingangsspannung Ausgang Leistung
5 V — 12 V 12 V , 0,03 A 3 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri (Ω) Sec1 (Ω) Sec2 (Ω) Sec3 (Ω) Sec4 (Ω) Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4
ZD2024-AED 40,0 3,8 0,135 1,95 1,95 1,95 2,4 0,32 1 : 2.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 2000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  4. 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

zd2024s.gif

Physikalische Eigenschaften

zd2024d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.43 – 5.63 g
Verpackung:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produktreihen