Einige Bauelemente von Coilcraft sind ausgelegt, um die Anforderungen bestimmter Standards und Normen wie zum Beispiel UL, CSA und/oder IEC zu erfüllen. Dies ist in den jeweiligen Coilcraft-Datenblättern vermerkt.
Der Großteil der Coilcraft-Produkte ist normalerweise nicht durch UL, CSA, TÜV, CE oder andere Stellen zertifiziert. Die gängigen Sicherheitsnormen und -standards beziehen sich fast immer auf vollständige elektronische Baugruppen, wie zum Beispiel auf Netzteile, Computer, Modems und Fernsehgeräte, aber nicht auf den einzelnen Hochfrequenztransformator oder ein bestimmtes induktives Bauelement von Coilcraft. In den meisten Fällen werden die Produkte von Coilcraft als Bestandteil eines von unseren Kunden gefertigten Endprodukts überprüft – die induktiven Bauelemente oder Übertrager sind nicht als eigenständiges Bauteil aufgeführt.
Auf Anfrage des Kunden könnte Coilcraft einzelne Transformatoren zum Beispiel gemäß harmonisierter UL/IEC/EN-Norm 60950 für die “Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik” zertifizieren lassen. Dies würde aber das Endgerät nicht automatisch für die Zulassung durch die zuständige Stelle qualifizieren. Der Hersteller muss die Zulassung für das Gesamtprodukt immer noch beantragen. Alternativ hierzu kann Coilcraft die diesbezüglichen Informationen über Hochspannungs- und Isolationswiderstandsprüfungen bereitstellen, um die Kunden im Rahmen der Baugruppen- oder Gerätezulassung im Einzelfall zu unterstützen.
Für weiterführende Informationen zur sicherheitstechnischen Zulassung wenden Sie sich bitte an Coilcraft Technical Support.
Fragen oder Bedenken bezüglich Coilcraft.
"Haben Sie Fragen?"