Die Konfliktmineralien-Richtlinie von Coilcraft

Als Hersteller von elektronischen Bauelementen verwendet Coilcraft eine Vielfalt an Metallen in den von uns produzierten Produkten. Einige dieser Metalle – Zinn (Sn), Gold (Au), Wolfram (W) und Tantal (Ta) – könnten im Osten der Demokratischen Republik Kongo gewonnen worden sein, das als Konfliktregion eingestuft ist, und die Metalle somit aus Konfliktmineralien gewonnen werden, falls die Erlöse aus ihrem Verkauf, wie im Dodd-Frank Act beschrieben, direkt oder indirekt für die Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppen eingesetzt werden.

Die Lieferkette für solche Mineralien bzw. Metalle ist komplex und Coilcraft versucht mit gebotener Sorgfalt sicherzustellen, dass diese Metalle nicht aus einem dieser Verhüttungsbetriebe stammen, die im Ruf stehen, bewaffnete Terrorgruppen aus dieser Konfliktregion zu unterstützen.

Coilcraft erwartet von seinen Lieferanten, die Regeln der Responsible Business Alliance (www.responsiblebusiness.org) einzuhalten und diese Metalle ausschließlich aus sozial und ökologisch nachhaltigen Quellen zu beziehen.

Coilcraft und seine Lieferanten verwenden wissentlich keine Metalle, die aus Konfliktminen geschürft worden sind. Coilcraft führt in regelmäßigen Abständen Befragungen der Unternehmen in der Lieferkette durch, um sicherzustellen, dass diese Konfliktmineralien bzw. -metalle nicht verwendet werden.