与STMicroelectronics STEVAL-250GANCB一起使用
| 输入电压 | 输出 | 功率 |
|---|---|---|
| 5 V — 12 V | 12 V , 0.03 A | 3 W |
Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (Ω) | Sec2 (Ω) | Sec3 (Ω) | Sec4 (Ω) | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4 | |||||
| ZD2024-AED | 40.0 | 3.8 | 0.135 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.4 | 0.32 | 1 : 2.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 | 2000 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,3 | 0,4 | |