사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZD2024-AE

ZD2024-AED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.73
100 $6.34
250 $4.78
500 $2.91
1000 $2.29

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

STMicroelectronics STEVAL-250GANCB와(과) 호환

입력 전압 출력 전력
5 V 12 V 12 V , 0.03 A 3 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri (Ω) Sec1 (Ω) Sec2 (Ω) Sec3 (Ω) Sec4 (Ω) Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4
ZD2024-AED 40.0 3.8 0.135 1.95 1.95 1.95 2.4 0.32 1 : 2.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 2000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  4. 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zd2024s.gif

물리적 특성

zd2024d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.43 – 5.63 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.

관련 제품 시리즈