Texas Instruments PMP30750와(과) 호환
| 출력 1 | 전력 | FSW | |
|---|---|---|---|
| Sec1 | Sec2 | ||
| 17.5 V , 0.1 A | 17.5 V , 0.1 A | 3.5 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 3 | DCR max |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
| ZA9704-ALD | 33 | 2.0 | 0.135 | 604.000 | 604.000 | 0.43 | 1 : 1 : 1 | 2200 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,13 | 0,36 | |