Texas Instruments UCC25800-Q1に対応
| 入力電圧 |
|---|
| 9 V — 34 V |
Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max 3 |
Leakage Inductance ±20% (µH) 4 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) 5 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 8 |
Irms (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
| HTX8045C-124CRC | 120 | 0.450 | 0.225 | 14.8 | 3.8 | 1 : 0.5 | 0.68 | 28.1 | 3535 | 640 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 1200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 | |