Infineon EVAL_BDPS_ DD_TOLLに対応
| 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw |
|---|---|---|---|
| 5 V | 12 V , 0.2 A | 2.4 W | 500 MHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 3 (公差: ±10%) |
Isat (A) 4 | DCR max |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (Ω) | Sec2 (Ω) | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
| ZB1347-AED | 135 | 1.5 | 0.268 | 3.6 | 2.9 | 0.60 | 1 : 2 : 2 | 1500 |
.gif)
.gif)
.gif)

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | ||