High Current Ferrite Beads

High-current ferrite beads optimized for CISPR 25 EMC compliance, providing effective EMI suppression from 30 MHz to 3 GHz and reliable performance at elevated temperatures.
製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
SLZ4040 30 nH — 80 nH 4.0 4.0 4.0 シリーズを見る
SLZ7030 40 nH — 80 nH 7.3 6.45 3.0 シリーズを見る
SLZ1380 100 nH — 330 nH 13.7 12.6 8.0 シリーズを見る