ZE2635-BE

ZE2635-BED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
The ZE2635-BED builds on the performance of the ZC1576-ALD used in Texas Instruments UCC25800-Q1 reference designs and is recommended for new designs.

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,93
100 $3,07
600 $2,89
1000 $2,71

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC25800-Q1

Eingangsspannung Ausgang fSchalt
12 V 24 V , 0,13 A 350 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±35%)
DCR max Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF) 4
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Irms (A) 2
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
ZE2635-BED 100 0,075 0,153 2,28 1 : 2 2,43 21 4000 1,56
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Current that causes a 40°C rise from 25°C when applied to the primary winding with secondary current defined by the turns ratio. Please refer to the datasheet for secondary current info.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. Interwinding capacitance from primary to secondary. It is measured from pin 3 to 7 with pin 2 and 6 open at 333 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 2 and 3.
  6. 5656 VDC / 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ze263xs.gif

Physikalische Eigenschaften

ze263xd.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.4 – 2.7 g
Verpackung:
200 per reel, 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 20 mm pocket spacing, 12.3 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen