Funktioniert mit Texas Instruments UCC25800-Q1
| Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | fSchalt |
|---|---|---|---|
| ZE2635-BED | 12 V | 24 V , 0,13 A | 350 kHz |
| ZE2636-BED | 12 V | 15 V , 0,2 A | 350 kHz |
| ZE2637-BED | 15 V | 24 V , 0,13 A | 350 kHz |
| ZE2638-BED | 15 V | 5 V , 0,6 A | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±35%) |
DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Kapazität
max (pF) 4 |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
Irms (A) 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| ZE2635-BED | 100 | 0,075 | 0,153 | 2,28 | 1 : 2 | 2,43 | 21 | 4000 | 1,56 |
| ZE2636-BED | 100 | 0,075 | 0,097 | 2,42 | 1 : 1.3 | 1,78 | 21 | 4000 | 1,43 |
| ZE2637-BED | 100 | 0,075 | 0,129 | 2,36 | 1 : 1.7 | 2,27 | 21 | 4000 | 1,51 |
| ZE2638-BED | 100 | 0,075 | 0,027 | 2,6 | 1 : 0.4 | 1,61 | 21 | 4000 | 1,07 |
| Reinforced insulation example | Basic insulation example |
|---|---|
| Working voltage 400 Vrms | Working voltage 800 Vrms |
| Altitude 3000 m | Altitude 3000 m |
| Overvoltage category II | Overvoltage category II |
| Pollution degree 2 | Pollution degree 2 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,3 | 0,5 | |