CS60-010

50/60 Hz Current Sensor

RoHS-konform
  • For measuring current from 1 to 10 Arms. For higher sensed current see CS60 Series.
  • 0.5 mm minimum wall thickness
  • Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown.
  • Samples of this sensor, and several high frequency current sensors are available in Coilcraft Designer's Kit P403.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,06
100 $4,52
250 $3,77
500 $3,13
1000 $2,72
2500 $2,37
5000 $2,07

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P403 10 (17 total) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Strom (A) VAus-Toleranz
CS60-010L 1,0 — 10,0 ±10%
Hinweise

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over copper. 
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

Pläne/Diagramme

schematic.gif

Physikalische Eigenschaften

dimension.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
5.8 g

Verwandte Produktreihen