High Frequency Current Sense Transformers

RoHS-konform
  • For use at frequencies up to 1000 kHz
  • Incorporates current and sense windings in one small, encapsulated package
  • Designed to meet UL/CSA/IEC 60950 Reinforced Insulation; 3 mm creepage/clearance
  • Samples of all values plus sensor-only versions available in Coilcraft Designer's Kit P403

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $9,26
100 $9,08
250 $6,81
500 $4,07
1000 $3,18
2500 $2,72
5000 $2,49

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
P403 10 (17 total) $50,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (mH) 1
DCR max 2 Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 3
Frequenz (kHz) Strom (A) Abschluss-
widerstand RT (Ω) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
CS4050V-01L 5,0 0,0010 0,70 1 : 50 149 3 — 1000 35,0 1,4 3750
CS4100V-01L 20 0,0010 1,4 1 : 100 298 2 — 1000 35,0 2,9 3750
CS4200V-01L 80 0,0010 4,0 1 : 200 596 1 — 1000 35,0 5,7 3750
Hinweise
  1. Inductance is for the secondary, measured at 15.75 kHz, 1 Vrms.
  2. DCR at 25°C, For other operating temperatures,use this DCR at Temperature calculator.
  3. Volt-time product is for the secondary, between pin 1 and 4.
  4. Terminating resistance (RT) value is based on 1 Volt output with 35 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:
    RT = Vout × Nsec / Iin.
  5. 3750 Vrms, one minute winding to winding isolation (hipot).

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

senhitrs.gif

Physikalische Eigenschaften

senhitrd.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
8.8 – 9.3 g
Verpackung:
29 parts per tube

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen