Electrical specifications at 25°C.
| Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSD1583T-103MED | 2 | 10,86 @ 17,0 MHz | 38,0 | 8,0 | 3,68 | 0,031 | 500 |
| MSD1583T-123MED | 2 | 12,11 @ 16,0 MHz | 30,0 | 9,6 | 3,54 | 0,037 | 500 |
| MSD1583T-153MED | 2 | 12,31 @ 14,0 MHz | 25,0 | 12 | 3,18 | 0,045 | 500 |
| MSD1583T-183MED | 2 | 15,77 @ 13,0 MHz | 25,0 | 14 | 3,04 | 0,048 | 500 |
| MSD1583T-223MED | 2 | 14,47 @ 12,0 MHz | 28,0 | 18 | 2,44 | 0,065 | 500 |
| MSD1583T-333MED | 2 | 33,82 @ 9,0 MHz | 28,0 | 26 | 2,16 | 0,095 | 500 |
| MSD1583T-473MED | 2 | 39,79 @ 7,6 MHz | 23,0 | 38 | 1,98 | 0,115 | 500 |
| MSD1583T-683MED | 2 | 49,24 @ 5,9 MHz | 17,0 | 54 | 1,56 | 0,165 | 500 |
| MSD1583T-104KED | 2 | 69,83 @ 5,0 MHz | 16,0 | 90 | 1,24 | 0,26 | 500 |
| MSD1583T-154KED | 2 | 73,09 @ 3,9 MHz | 12,0 | 135 | 1,06 | 0,38 | 500 |
| MSD1583T-224KED | 2 | 78,91 @ 3,3 MHz | 9,7 | 198 | 0,92 | 0,46 | 500 |
| MSD1583T-474KED | 2 | 104,90 @ 2,2 MHz | 7,4 | 423 | 0,65 | 1,04 | 500 |
| MSD1583T-105KED | 2 | 129,00 @ 1,5 MHz | 5,8 | 900 | 0,42 | 2,4 | 500 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 8,6 | 0,5 | |