与Motorola MC33261/MC34261一起使用
输入电压 1 |
---|
110 V |
Electrical specifications at 25°C.
零件号 |
最小 电感 (µH) 2 |
Inductance max (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
隔离 电压 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
N2881-AL | 290 | 350 | 0.170 | 0.019 | 500 |