N2880-AL

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:

很抱歉,目前我们的网上商店不提供所选元件。

请点击“请求报价”联系支持部门,以获取自定义报价或了解更多信息。

. 现货,可今天发货.
索取样品:

典型应用

与Motorola MC33261/MC34261一起使用

输入电压 1
110 V 220 V

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号
(Hover for schematics)
最小
电感 (µH) 2
Inductance
max (µH) 2
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (Vrms)
Pri Sec
N2880-AL 780 960 0.100 0.017 500
注释
  1. N2880-AL: “universal” 110/220 V input voltage
  2. N2880-AL: Tested at 15.75 kHz, 1 Vrms
    N2881-AL: Tested at 15.75 kHz, 0.2 Vrms
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

端子:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C
储存温度范围:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

物理特性

N2880-AL

pwrfa80d.gif

N2881-AL

pwrfa81d.gif

一般规格

重量:
N2880-AL: 176 g, N2881-AL: 22.2 g

清洗

PCB清洗:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

相关产品

相关产品系列