ZD2020-AE

Isolated buck transformer

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag
  • Designed for an input voltage range of 5 to 24 V with dual isolated outputs
  • Suitable for isolated IGBT/SiC gate driver, On-board charger for HEV/EV, and industrial application.
  • Functional insulation only. Basic or reinforced versions can be made available per request.
  • AEC-Q200 qualified

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.40
225 $2.70
450 $1.62
900 $1.26

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
전력 (W) 입력 전압 (V) 인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 주파수 (kHz) 절연
전압 (Vrms) 4
이차
출력 (V, A) 5
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
ZD2020-AED 5 12 20.0 1.9 0.138 0.426 0.175 0.73 1 : 1.56 : 0.44 250 1500 20 V , 0.2 A
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
  5. Sec2 output -5 V, 0.20 A

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (900 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zd2020s.gif

물리적 특성

zd2020d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
900 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 6,0 0,35

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.57 – 0.77 g
패키지:
900 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.0 mm pocket depth