サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZD2024-AE

ZD2024-AED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $7.73
100 $6.34
250 $4.78
500 $2.91
1000 $2.29

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

STMicroelectronics STEVAL-250GANCBに対応

入力電圧 出力 電力
5 V 12 V 12 V , 0.03 A 3 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri (Ω) Sec1 (Ω) Sec2 (Ω) Sec3 (Ω) Sec4 (Ω) Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4
ZD2024-AED 40.0 3.8 0.135 1.95 1.95 1.95 2.4 0.32 1 : 2.5 : 2.5 : 2.5 : 2.5 2000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  4. 2000 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

回路図

zd2024s.gif

物理的特徴

zd2024d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
5.43 – 5.63 g
パッケージ:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。

関連製品シリーズ