Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±30%) |
DCR max (mΩ) 2 | Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pri : Sec | |||||
| PA6598-AL | 16 | 33,0 | 1 : 1 | 8,64 | 3000 |