HTX8045-164AR

HTX8045-164ARC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,95
100 $3,23
400 $2,42
800 $1,46
1000 $1,14

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±30%)
DCR max 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Kapazität
max (pF) 5
Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 6
Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
HTX8045-164ARC 160 0,55 0,55 0,70 1 : 1 16 34,6 3535
Hinweise
  1. When ordering, please specify turns ratio and packaging codes: e.g. HTX8045-164ARC
    Turns ratio:  A =  1 : 1, C = 1 : 2
  2. Inductance measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an HP4263B (or equivalent).
  3. DCR is measured on an HP4263B (or equivalent).
  4. Leakage inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an HP4263B (or equivalent) with the other winding shorted.
  5. Interwinding capacitance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms on AT3600/AT5600 across pins 1-4 with 2,3 open.
  6. Volt-time is for reference and calculated with 2400 Gauss.
  7. 5000 VDC / 3535 Vrms; one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

Verpackung:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1200 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+140°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Insertion Loss

Return Loss

Pläne/Diagramme

htx8045s.gif





 

Physikalische Eigenschaften

htx8045d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cg.jpg
400 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 5,5 0,40
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.53 − 0.54 g
Verpackung:
Packaging 400/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth.

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen