有关该元件的更多信息和规格。
前往系列与Texas Instruments UCC25800-Q1一起使用
| 输入电压 | 输出 | Fsw |
|---|---|---|
| 12 V | 24 V , 0.13 A | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 1 (公差: ±35%) |
DCR max |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电容
max (pF) 4 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
Irms (A) 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| ZE2635-BED | 100 | 0.075 | 0.153 | 2.28 | 1 : 2 | 2.43 | 21 | 4000 | 1.56 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,3 | 0,5 | |