Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
1
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电容
max (pF) 5 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | ||||||
| HTX8045-903CRC | 90 | 0.47 | 0.83 | 0.40 | 1 : 2 | 18 | 25.9 | 3535 |
| HTX8045-164ARC | 160 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 1 : 1 | 16 | 34.6 | 3535 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 1200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 | |