Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

DMT3-695-2.4

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

DMT3 Series

Teilenummer L min (µH) 1 L typ (µH) 2 Nennstrom (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (kHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT3-695-2.4L 695 1312 2,4 550 920 1,9 / 48,3 1,85 / 47,0 0,95 / 24,1 1,2 / 30,5 0,7 / 17,8 0,05 / 1,32 0,06 / 1,6
Hinweise
  1. Minimum inductance at rated current. Tested at 15.75 kHz, 10 Gauss level.
  2. Typical inductance tested at 100 kHz at 0 Adc.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

Physikalische Eigenschaften

dmtd.gif

 

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
DMT1 series: 13.0 – 16.4 g; DMT2 series: 48.7 – 56.3 g; DMT3 series: 90.2 – 100.5 g

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen