Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | L min (µH) 1 | L typ (µH) 2 | Nennstrom (A) | DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | H max | L max | W max | X (±0.01/0.25) | Y (±0.01/0.25) | Z (pins 1 & 4) | V (pins 1 & 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT3-77-8L | 77 | 170 | 8,0 | 40,0 | 4,2 | 1,9 / 48,3 | 1,85 / 47,0 | 0,95 / 24,1 | 1,2 / 30,5 | 0,7 / 17,8 | 0,05 / 1,17 | 0,06 / 1,45 |