Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | L min (µH) 1 | L typ (µH) 2 | Nennstrom (A) | DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | H max | L max | W max | X (±0.01/0.25) | Y (±0.01/0.25) | Z (pins 1 & 4) | V (pins 1 & 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT1-43-3.8L | 43 | 103 | 3,8 | 70,0 | 7,3 | 1,1 / 27,9 | 1,3 / 33,0 | 0,7 / 17,8 | 0,8 / 20,3 | 0,4 / 10,2 | 0,05 / 1,32 | 0,06 / 1,6 |