Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | L min (µH) 1 | L typ (µH) 2 | Nennstrom (A) | DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | H max | L max | W max | X (±0.01/0.25) | Y (±0.01/0.25) | Z (pins 1 & 4) | V (pins 1 & 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMT2-79-6L | 79 | 173 | 6,0 | 70,0 | 3,6 | 1,4 / 35,6 | 1,4 / 35,6 | 0,9 / 22,9 | 0,9 / 22,9 | 0,6 / 15,2 | 0,05 / 1,32 | 0,06 / 1,6 |