Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 电感 (µH) |
DCR max 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, ) 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Bias (Ω) | Pri : Sec : Bias | |||||||
| POE60D-18LD | 6 | 75.0 | 75.0 @ 1 A | 0.311 | 0.018 | 0.575 | 6.7 | 1 : 0.063 : 0.344 | 1500 | 1.8 V , 3 A |
| POE60D-25LD | 6 | 80.0 | 80.0 @ 0.95 A | 0.219 | 0.018 | 0.388 | 5.0 | 1 : 0.083 : 0.333 | 1500 | 2.5 V , 2 A |
| POE60D-33LD | 6 | 85.0 | 85.0 @ 0.9 A | 0.285 | 0.026 | 0.530 | 4.0 | 1 : 0.1 : 0.333 | 1500 | 3.3 V , 2 A |
| POE60D-50LD | 6 | 90.0 | 90.0 @ 0.85 A | 0.271 | 0.033 | 0.529 | 3.1 | 1 : 0.143 : 0.357 | 1500 | 5 V , 1 A |
| POE60D-12LD | 6 | 95.0 | 95.0 @ 0.8 A | 0.265 | 0.074 | 0.484 | 2.4 | 1 : 0.333 : 0.333 | 1500 | 12 V , 500 mA |
|
零件号
1
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 电感 (µH) |
DCR max 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, ) 6 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Bias (Ω) | Pri : Sec : Bias | |||||||
| POE60C-18LD | 6 | 167.0 | 150.3 @ 0.62 A | 0.303 | 0.017 | 0.570 | 7.8 | 1 : 0.063 : 0.344 | 1500 | 1.8 V , 3 A |
| POE60C-25LD | 6 | 177.0 | 159.3 @ 0.6 A | 0.353 | 0.027 | 0.660 | 7.0 | 1 : 0.083 : 0.333 | 1500 | 2.5 V , 2 A |
| POE60C-33LD | 6 | 184.0 | 165.6 @ 0.57 A | 0.286 | 0.026 | 0.515 | 4.0 | 1 : 0.1 : 0.333 | 1500 | 3.3 V , 2 A |
| POE60C-50LD | 6 | 193.0 | 173.7 @ 0.55 A | 0.344 | 0.043 | 0.660 | 8.0 | 1 : 0.143 : 0.343 | 1500 | 5 V , 1 A |
| POE60C-12LD | 6 | 204.0 | 183.6 @ 0.52 A | 0.293 | 0.083 | 0.545 | 5.8 | 1 : 0.333 : 0.333 | 1500 | 12 V , 500 mA |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 | |