Funktioniert mit Maxim MAX17690
| Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
|---|---|---|---|
| 18 V — 38 V | 24 V , 0,7 A | 16,8 W | 163 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 5 A (µH) 2 |
DCR max |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis 4 | Strom (A) |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (mΩ) | Pri : Sec | ||||||
| ZB1313-CLD | 10,5 | 9,45 | 0,0611 | 64,7000 | 0,18 | 1 : 1.27 | 5,0 | 1500 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 400 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 | |