SLZ1380-650

SLZ1380-650MED

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,48
100 $2,84
250 $2,13
500 $1,28
1000 $0,99
2500 $0,85
5000 $0,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Impedanz typ (Ω) Induktivität (nH) 1
(Toleranz: ±20%)
DCR
(Toleranz: ±10%) (mΩ) 2
Isat (A) 3 Irms (A) 4
100 MHz 1 GHz at 20°C Rise at 40°C Rise
SLZ1380-131MED 130 153 330 0,18 26 32 41
Hinweise
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR is measured on a micro-ohmmeter at points indicated in the diagram below.

    slz1380_dcr-test-points.gif
  3. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, air flow, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

RoHS compliant matte tin over nickel over copper

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +105°C with (40°C rise) Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
145°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current vs Temperature

Impedance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

slz1380d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 8,13 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.41 – 5.98 g 
Verpackung:
500/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 8.1 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen