Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
| Teilenummer | Impedanz typ (Ω) |
Induktivität (nH)
1
(Toleranz: ±20%) |
DCR
(Toleranz: ±10%) (mΩ) 2 |
Isat (A) 3 | Irms (A) 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 1 GHz | at 20°C Rise | at 40°C Rise | ||||
| SLZ1380-131MED | 130 | 153 | 330 | 0,18 | 26 | 32 | 41 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,13 | 0,4 | |