Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 1 |
公差 (%) | Isat (A) 2 | DCR max |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, ) 6 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Aux (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | ||||||||
| POE21PR-33ED | 21 | 21 | 10 | 6.2 | 31.0 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 0.30 | 1 : 0.231 : 0.231 : 0.692 | 1500 | 3.3 V , 3.2 A |
| POE22PR-50ED | 22 | 21 | 10 | 6.2 | 31.0 | 17.0 | 17.0 | 80.0 | 0.16 | 1 : 0.333 : 0.333 : 0.75 | 1500 | 5 V , 2.2 A |
| POE23PR-33ED | 23 | 54 | 10 | 3.2 | 62.0 | 6.5 | 6.5 | 58.0 | 0.67 | 1 : 0.125 : 0.125 : 0.375 | 1500 | 3.3 V , 3.5 A |
| POE24PR-12ED | 24 | 21 | 10 | 6.3 | 31.0 | 52.0 | 52.0 | 72.0 | 0.15 | 1 : 0.75 : 0.75 : 0.667 | 1500 | 12 V , 1.0 A |
| POE30PR-50ED | 30 | 48 | 10 | 3.6 | 62.0 | 10.0 | 10.0 | 85.0 | 0.40 | 1 : 0.188 : 0.188 : 0.375 | 1500 | 5 V , 3.0 A |
| POE36PR-12ED | 36 | 41 | 10 | 4.2 | 62.0 | 23.0 | 23.0 | 85.0 | 0.28 | 1 : 0.375 : 0.375 : 0.375 | 1500 | 12 V , 1.5 A |
|
零件号
(Hover for schematics)
|
功率 (W) |
0A时的 电感 (µH) 1 |
公差 (%) | DCR max |
最大 漏电感 (µH) 3 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
隔离 电压 (Vrms) 5 |
次级 输出 (V, ) 6 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec1 (mΩ) | Sec2 (mΩ) | Aux (mΩ) | Pri : Sec1 : Sec2 : Aux | ||||||||
| POE33PR-33ED | 33 | 128 | 25 | 17.0 | 12.5 | 12.5 | 145 | 0.10 | 1 : 0.625 : 0.625 : 0.75 | 71 | 1500 | 3.3 V , 5.0 A |
| POE35PR-50ED | 35 | 128 | 15 | 17.6 | 23.0 | 23.0 | 340 | 0.15 | 1 : 0.875 : 0.875 : 1.75 | 71 | 1500 | 5 V , 3.5 A |
| POE38PR-12ED | 38 | 128 | 15 | 17.6 | 122 | 122 | 340 | 0.15 | 1 : 2.125 : 2.125 : 1.75 | 71 | 1500 | 12 V , 1.6 A |
| POE53PR-33ED | 53 | 100 | 15 | 30.0 | 6.5 | 6.5 | 120 | 0.40 | 1 : 0.167 : 0.167 : 0.5 | 107 | 1500 | 3.3 V , 8.0 A |
| POE70PR-50ED | 70 | 100 | 15 | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 120 | 0.40 | 1 : 0.25 : 0.25 : 0.5 | 107 | 1500 | 5 V , 7.0 A |
| POE72PR-12ED | 72 | 100 | 15 | 38.0 | 27.0 | 27.0 | 120 | 0.25 | 1 : 0.583 : 0.583 : 0.5 | 107 | 1500 | 12 V , 3.0 A |

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 150 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 14,6 | 0,5 | |