サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZD2020-AE

Isolated buck transformer

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag
  • Designed for an input voltage range of 5 to 24 V with dual isolated outputs
  • Suitable for isolated IGBT/SiC gate driver, On-board charger for HEV/EV, and industrial application.
  • Functional insulation only. Basic or reinforced versions can be made available per request.
  • AEC-Q200 qualified

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.40
225 $2.70
450 $1.62
900 $1.26

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
電力 (W) 入力電圧 (V) インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
Isat (A) 2 DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 周波数 (kHz) 絶縁
電圧 (Vrms) 4
二次
出力 (V, A) 5
Pri Sec1 Sec2 Pri : Sec1 : Sec2
ZD2020-AED 5 12 20.0 1.9 0.138 0.426 0.175 0.73 1 : 1.56 : 0.44 250 1500 20 V , 0.2 A
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  3. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.
  5. Sec2 output -5 V, 0.20 A

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (900 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

回路図

zd2020s.gif

物理的特徴

zd2020d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
900 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 6,0 0,35

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.57 – 0.77 g
パッケージ:
900 per 13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.35 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.0 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。

関連製品シリーズ