ZE2635-BE

ZE2635-BED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag
The ZE2635-BED builds on the performance of the ZC1576-ALD used in Texas Instruments UCC25800-Q1 reference designs and is recommended for new designs.

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.93
100 $3.07
600 $2.89
1000 $2.71

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC25800-Q1に対応

入力電圧 出力 Fsw
12 V 24 V , 0.13 A 350 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±35%)
DCR max 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 キャパシタンス
max (pF) 4
電圧ー時間
製品 (V-µs) 5
絶縁
電圧 (Vrms) 6
Irms (A) 2
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
ZE2635-BED 100 0.075 0.153 2.28 1 : 2 2.43 21 4000 1.56
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Current that causes a 40°C rise from 25°C when applied to the primary winding with secondary current defined by the turns ratio. Please refer to the datasheet for secondary current info.
  3. Leakage Inductance is for the primary, measured at 333 kHz, 0.1 Vrms with secondary windings shorted together.
  4. Interwinding capacitance from primary to secondary. It is measured from pin 3 to 7 with pin 2 and 6 open at 333 kHz, 0.1 Vrms.
  5. Volt-time product is for the primary, between pins 2 and 3.
  6. 5656 VDC / 4000 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ze263xs.gif

物理的特徴

ze263xd.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,3 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.4 – 2.7 g
パッケージ:
200 per reel, 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.50 mm thick, 20 mm pocket spacing, 12.3 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

関連製品

関連製品シリーズ