Texas Instruments UCC25800-Q1に対応
| 部品番号 | 入力電圧 | 出力 | Fsw |
|---|---|---|---|
| ZE2635-BED | 12 V | 24 V , 0.13 A | 350 kHz |
| ZE2636-BED | 12 V | 15 V , 0.2 A | 350 kHz |
| ZE2637-BED | 15 V | 24 V , 0.13 A | 350 kHz |
| ZE2638-BED | 15 V | 5 V , 0.6 A | 350 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±35%) |
DCR max |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) 4 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
Irms (A) 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| ZE2635-BED | 100 | 0.075 | 0.153 | 2.28 | 1 : 2 | 2.43 | 21 | 4000 | 1.56 |
| ZE2636-BED | 100 | 0.075 | 0.097 | 2.42 | 1 : 1.3 | 1.78 | 21 | 4000 | 1.43 |
| ZE2637-BED | 100 | 0.075 | 0.129 | 2.36 | 1 : 1.7 | 2.27 | 21 | 4000 | 1.51 |
| ZE2638-BED | 100 | 0.075 | 0.027 | 2.6 | 1 : 0.4 | 1.61 | 21 | 4000 | 1.07 |
| Reinforced insulation example | Basic insulation example |
|---|---|
| Working voltage 400 Vrms | Working voltage 800 Vrms |
| Altitude 3000 m | Altitude 3000 m |
| Overvoltage category II | Overvoltage category II |
| Pollution degree 2 | Pollution degree 2 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,3 | 0,5 | |