STMicroelectronics STEVAL-6986YT2DLに対応
| 入力電圧 | 出力 | Fsw | |
|---|---|---|---|
| Sec1 | Sec2 | ||
| 5 V — 24 V | 6 V , 0.2 A | -3 V , 0.2 A | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
|
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (Ω) | Sec1 (Ω) | Sec2 (Ω) | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
| ZE2774-BED | 20 | 2.65 | 0.17 | 0.43 | 0.30 | 0.41 | 1 : 0.5 : 0.273 | 1500 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 900 | 330 | 100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6,0 | 0,35 | |