RA6992-BL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC2897

Eingangsspannung Ausgang Leistung
48 V 60 V 12 V , 21 A 250 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±20%)
DCR max (mΩ) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
RA6992-BL 50 6,9 4,2 82,0 0,25 1 : 0.5 : 0.5 206 1500
Hinweise
  1. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc with windings connected in parallel.
  2. DCR for primary is measured with the windings connected in parallel. DCR for secondary is measured between pins 7 and 11.
  3. Leakage inductance is for the primary with windings connected in parallel, measured at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is based on primary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ra6992s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ra6992d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
26.5 g
Verpackung:
25 per tray