NA5738-DL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $14,98
100 $15,71
250 $11,80
500 $7,08
1000 $5,51

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC2897

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung
Sec Aux
52 V 60 V 12 V , 22 A 12 V 264 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
DCR max 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 5
Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri (mΩ) Sec (mΩ) Aux (mΩ) Pri : Sec : Aux
NA5738-DL 100 4,8 1,7 18,0 0,18 1 : 0.4 : 0.4 94,5 1500
Hinweise
  1. Output of the aux winding is 12 V.
  2. Inductance is for the primary, measured on Agilent/HP 4284A at 200 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc with secondary pins shorted.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 3.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Matte tin over nickel over brass.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +155°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+155°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

na5738s.gif

Physikalische Eigenschaften

na5738d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
22.0 g
Verpackung:
36 per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen