Electrical specifications at 25°C.
|
零件号
1
(Hover for schematics)
|
最小 电感 (mH) 2 |
DCR max 3 | 匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 4 |
频率 (kHz) | 电流 (A) 5 |
终端 电阻 RT (Ω) 6 |
隔离 电压 (Vrms) 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| CSX7045-050RC | 0.38 | 0.5 | 1.4 | 1 : 50 | 51.75 | 30 — >800 | 20.0 | 2.5 | 1800 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 350 | 1500* | 178/300 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 | |