HTX8045-903CR

HTX8045-903CRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.95
100 $3.23
400 $2.42
800 $1.46
1000 $1.14

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±30%)
DCR max 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 キャパシタンス
max (pF) 5
電圧ー時間
製品 (V-µs) 6
絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
HTX8045-903CRC 90 0.47 0.83 0.40 1 : 2 18 25.9 3535
メモ
  1. When ordering, please specify turns ratio and packaging codes: e.g. HTX8045-164ARC
    Turns ratio:  A =  1 : 1, C = 1 : 2
  2. Inductance measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an HP4263B (or equivalent).
  3. DCR is measured on an HP4263B (or equivalent).
  4. Leakage inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an HP4263B (or equivalent) with the other winding shorted.
  5. Interwinding capacitance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms on AT3600/AT5600 across pins 1-4 with 2,3 open.
  6. Volt-time is for reference and calculated with 2400 Gauss.
  7. 5000 VDC / 3535 Vrms; one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

パッケージ:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1200 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Insertion Loss

Return Loss

回路図

htx8045s.gif





 

物理的特徴

htx8045d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cg.jpg
400 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 5,5 0,40
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.53 − 0.54 g
パッケージ:
Packaging 400/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth.

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ