部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | 色 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | ||||
SLOT TEN-4-17 | Violet* | 288 | 360 | 432 | 0.79 | 26 |