部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | 色 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | ||||
SLOT TEN-1-07 | Violet | 7.6 | 9.5 | 11 | 7.9 | 48 |