部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 | 色 | インダクタンス (µH) |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | ||||
SLOT TEN-1-06 | Blue | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 51 |