Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 |
インダクタンス (nH)
1
(公差: ±10%) |
DCR ± 10% (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 3 | Irms (A) 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri | Sec | at 25°C | at 100°C | at 125°C | 20°C rise | 40°C rise | |||
| SLV1211-101KED | 100 | 0.125 | 0.41 | 138 | 125 | 102 | 97 | 43 | 60 |



| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 450 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 11,45 | 0,5 | |