SLV Family

SLV’s dual-winding and compensating inductors link all phases to dynamically optimize effective inductance. This reduces ripple current, improves transient response, and can reduce the number of output capacitors.

このファミリーのシリーズ

製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
SLV9080 50 nH — 200 nH 9.15 6.4 8.5 シリーズを見る
SLV1211 70 nH — 200 nH 12.2 6.2 11.3 シリーズを見る