Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 60 V
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL1060-102ME_ | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 39 | 19.3 | 33.0 | 48.0 | 29.2 | 39.9 |
XGL1060-152ME_ | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 32 | 16.5 | 28.0 | 40.0 | 22.8 | 31.3 |
XGL1060-182ME_ | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 28 | 13.5 | 23.5 | 35.0 | 20.4 | 28.2 |
XGL1060-222ME_ | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 25 | 12.6 | 21.5 | 31.0 | 18.5 | 25.3 |
XGL1060-272ME_ | 2.7 | 4.3 | 4.9 | 23 | 11.4 | 19.7 | 29.0 | 17.1 | 23.2 |
XGL1060-332ME_ | 3.3 | 5.0 | 5.7 | 21 | 10.9 | 18.1 | 26.0 | 16.1 | 22.0 |
XGL1060-472ME_ | 4.7 | 7.5 | 8.5 | 18 | 9.1 | 15.4 | 22.5 | 13.4 | 18.2 |
XGL1060-562ME_ | 5.6 | 8.9 | 10.1 | 16 | 7.7 | 13.4 | 19.7 | 12.1 | 16.4 |
XGL1060-682ME_ | 6.8 | 11.0 | 12.5 | 14 | 7.3 | 12.7 | 18.4 | 10.9 | 14.8 |
XGL1060-822ME_ | 8.2 | 13.3 | 15.0 | 13 | 7.1 | 11.8 | 16.9 | 9.9 | 13.3 |
XGL1060-103ME_ | 10 | 16.1 | 18.0 | 12 | 6.5 | 10.9 | 15.5 | 9.0 | 12.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,3 | 0,3 |