XGL Family

Coilcraft XGL Family molded power inductors offer our lowest DC losses and extremely low AC losses for a wide range of DC-DC converters, from hundreds kHz up to 5+ MHz.  Additional performance benefits include a wider range of inductance values and improved Irms current ratings.  

  • Lowest power consumption (AC and DC losses)
  • Soft saturation characteristic to withstand high current spikes
  • Magnetically shielded  - composite construction minimizes audible buzzing
  • AEC-Q200 Grade 1 (-40°C to +125°C) with a 165°C max part temperature

このファミリーのシリーズ

製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
XGL3014 82 nH 1.8 µH 3.2 3.2 1.4 シリーズを見る
XGL3512 82 nH 1.2 µH 3.65 3.35 1.2 シリーズを見る
XGL3515 90 nH 2.2 µH 3.65 3.35 1.5 シリーズを見る
XGL3520 100 nH 4.7 µH 3.65 3.35 2.0 シリーズを見る
XGL3530 100 nH 6.8 µH 3.65 3.35 3.0 シリーズを見る
XGL4012 100 nH 1.2 µH 4.3 4.3 1.2 シリーズを見る
XGL4015 100 nH 2.7 µH 4.3 4.3 1.5 シリーズを見る
XGL4018 120 nH 4.7 µH 4.3 4.3 1.8 シリーズを見る
XGL4020 42 nH 8.2 µH 4.3 4.3 2.1 シリーズを見る
XGL4025 130 nH 12 µH 4.3 4.3 2.5 シリーズを見る
XGL4030 45 nH 12 µH 4.3 4.3 3.1 シリーズを見る
XGL4040 150 nH 22 µH 4.3 4.3 4.1 シリーズを見る
XGL5020 160 nH 8.2 µH 5.68 5.48 2.1 シリーズを見る
XGL5030 180 nH 22 µH 5.68 5.48 3.1 シリーズを見る
XGL5050 160 nH 33 µH 5.68 5.48 5.1 シリーズを見る
XGL6020 55 nH 10 µH 6.91 6.71 2.1 シリーズを見る
XGL6030 65 nH 18 µH 6.91 6.71 3.1 シリーズを見る
XGL6060 220 nH 47 µH 6.91 6.71 6.1 シリーズを見る
XGL1060 1.0 µH 10 µH 11.8 10.5 6.0 シリーズを見る
XGL1010 270 nH 56 µH 11.8 10.5 10.0 シリーズを見る
XGL1313 1.5 µH 47 µH 15.2 13.6 13.0 シリーズを見る
XGL1712 1.0 µH 82 µH 18.4 17.4 12.0 シリーズを見る