サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZE2706-AE

ZE2706-AEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.60
100 $2.93
350 $2.20
700 $1.33
1000 $1.03

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 コモンモード
ピークインピーダンス (Ω)
最小
インダクタンス (µH) 2
漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
ZE2706-AEC 950 @ 100 MHz 4.8 0.05 3.9 0.022 415
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. ZE2706-AEC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 ADC on an Agilent 4263B (or equivalent).
  3. Leakage Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an Agilent 4263B (or equivalent) with Sec shorted.
  4. Current through the windings connected in series that causes a 40°C rise from 25°C. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is measured on a Keithley 580 Micro-ohmmeter (or equivalent). For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 415 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

終端処理:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1500 parts per full reel). Factory order only, not stocked.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (15°C rise) Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
140°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Attenuation vs Frequency (Common Mode)

Attenuation vs Frequency (Differential Mode)

Impedance vs Frequency (Common Mode)

Impedance vs Frequency (Differential Mode)

回路図

ze2706s.gif

物理的特徴

ze2706d.gif
 
A max B max C max D E F G  
0.284 0.191 0.209 0.012 0.059 0.040 0.197 inches
7,2 4,85 5,3 0,30 1,5 1,0 5,0 mm

 

テープ&リール仕様


tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
350 1500* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 5,5 0,40
*Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.53 – 0.54 g
パッケージ:
350/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth
Winding to Winding Isolation:
415 Vrms, one minute

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ