Funktioniert mit Motorola MC33261/MC34261
Eingangsspannung 1 |
---|
110 V |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
Inductance max (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
N2881-AL | 290 | 350 | 0,170 | 0,019 | 500 |