N2880-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Motorola MC33261/MC34261

Eingangsspannung 1
110 V 220 V

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
Inductance
max (µH) 2
DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms)
Pri Sec
N2880-AL 780 960 0,100 0,017 500
Hinweise
  1. N2880-AL: “universal” 110/220 V input voltage
  2. N2880-AL: Tested at 15.75 kHz, 1 Vrms
    N2881-AL: Tested at 15.75 kHz, 0.2 Vrms
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

N2880-AL

pwrfa80d.gif

N2881-AL

pwrfa81d.gif

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
N2880-AL: 176 g, N2881-AL: 22.2 g

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen