Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
| Teilenummer 1 |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms typ (A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | at 25°C 6 | at 85°C 7 | at 105°C 8 | at 125°C 9 | |||
| 1812POC-153MRC | 15 | 0,180 | 0,215 | 80 | 1,2 | 1,0 | 0,96 | 0,86 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |

| A max | B max | C max | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.195 | 0.134 | 0.161 | 0.003 | 0.125 | 0.035 | 0.115 | 0.148 | 0.055 | 0.157 | inches |
| 4,95 | 3,40 | 4,1 | 0,08 | 3,18 | 0,89 | 2,92 | 3,75 | 1,40 | 4,0 | mm |

| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,22 | 0,23 | |